无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model 2100

Enardo™ 2100 型紧急泄压孔

产品描述

Enardo 2100 系列紧急泄压孔专为在出现标准储罐通风孔无法处理的过压情况时,为储罐提供紧急压力释放出口而设计。 若选型得当,此系列泄压孔可满足 API 标准 2000 下由于火焰暴露导致的紧急通风要求。 2100 系列还可提供储罐检查和维护的快速、简便通道。 Enardo 紧急泄压孔仅提供压力释放功能。

尺寸
16" 至 24"
外壳材质
碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP 特氟龙 | 氟橡胶
底座、臂和盘材料
碳钢(仅限于底座)| 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 铝(仅限于盖)
压力设置
高达 8.0 oz/sq in
选项
特殊涂层,可选硬件

文档与图纸

特点

  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可现场更换部件
  • 耐腐蚀涂层
  • API 认证的流通能力
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证