无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-ES-805-PSO

Enardo™ ES-805-PSO 系列直插式压力放空阀

产品描述

Enardo ES-805 直插式压力放空阀代表了高性能、严密密封储罐放空产品的最新发展,并让行业领先的 Enardo ES-665 系列取样口产品线更加完善。

尺寸
2 至 4
轴承座材料
泄漏率
90% 设定点时泄漏不超过 0.1 SCFH
配重材质
镀锌碳钢 | 铅
托盘材质
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | 氟橡胶
压力设置
1.0 至 16.0 oz/sq in

文档与图纸

特点

  • 泄漏率不得大于 0.1 SCFH @ 90% 设定点
  • 多重压力设置
  • 氟橡胶防腐蚀垫圈
  • API 认证的流通能力
  • 可应对极端恶劣环境的涂层选项