无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-DFA Series

Enardo™ DFA 阻爆轰阻火器

产品描述

Enardo 阻火防爆器阻止带阀组或距离较长的管道系统中的火势蔓延。 其设计采用独特的大尺寸火焰通道,限制堵塞,方便清理。 这些阻火器采用双向设计,经实践证明可以阻止点燃的易燃蒸汽混合物从任何一个方向接近和以相当于亚音速或超音速的速度蔓延。 该产品的阻火元件可提供最大的流动压降特性。

尺寸
1" 至 36"
外壳材质
碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
阻火芯材质
304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
气体组
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
选件
排污孔、压力变送器/温度传感器安装孔、其他配件、防护涂层、特殊功能

特点

  • 为阻止非稳态爆轰火焰设计
  • 最大流量
  • 低压降
  • 易清洁
  • 双向阻火
  • 维护需求低
  • 方便拆卸的阻火芯
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰

文档与图纸