无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2X4N1D1C2T0A

RXi2 - XP 工业 PC:4 个插槽,i3,8GB RAM,512GB 固态硬盘,Windows 10

产品描述

RXi2-XP IPC 紧凑坚固,提供中高端性能的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序, 以改进实时操作控制,并更好地集成到工厂范围内的系统中。

订货号
R2X4N1D1C2T0A
处理器
四核至强 E3-1505M,2.8GHz
内存
32GB DDR4-2133
外部内存
512GB SSD
以太网
4 个千兆以太网通道 - RJ-45 标准(SFP 可选),1 个具有远程管理能力的千兆以太网通道 - RJ45
USB
4 个 USB 外部接口(4 个 USB 3.0),2 个 USB 内部接口(2 个 USB 2.0)
串行接口
2 个 RS232 接口,2 个 RS422/485 接口,5 个 RJ45 接口
通信插槽
4 个插槽

特点

  • 第 6 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无风扇运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS)
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽

文档与图纸