无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2X1N1O1A1T0F

PACSystems™ RXi2 - XP 工业计算机:英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz,4GB,128GB SSD,1 个插槽,Windows 10 IoT,-40℃ 至 +70℃

产品描述

RXi2-XP IPC 紧凑坚固,提供中高端性能的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序,从而改进实时运行控制,并更紧密地集成到工厂级系统中。

零件号
R2X1N1O1A1T0F
IPC 系列
RXi2-XP 英特尔第 6 代酷睿
CPU
英特尔赛扬 G3902E 1.6GHz
CPU 功率
25W
CPU 核数
2
内存
4GB
存储
128GB SSD
以太网
5 个 10/100/1000BASE-T 接口(1 个远程管理 AMT,可选 SFP)
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内部接口
串行接口
2 个 RS232 接口
扩展槽
1 个插槽
预安装操作系统
Windows 10 IoT
工作温度
-40℃ 至 +70℃

特点

  • 第 6 代英特尔酷睿 i3、i5、i7 和至强 CPU
  • 无需风扇,可在恶劣、广泛的温度环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(4 个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS,1 个支持 AMT 远程管理),可选光纤接口
  • 0、1、2 或 4 个 PCIe 扩展槽
  • 独特的 CPU 被动散热技术,可在 -40℃ 至 70℃ 下运行,而不会导致 CPU 性能下降
  • Cfast 和可热插拔外置可拆卸 2.5" SATA 驱动器,已启用 RAID

文档与图纸