无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2E2N1A0A1T0F

RXi2 - EP 工业电脑:AMD RX-427BB 2.7GHz,16GB,128GB SSD,2 插槽,无操作系统, -40C 至 +70C

产品描述

RXi2-EP IPC 紧凑坚固,提供了中等规模的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序, 以改进实时操作控制,并更紧密地集成到工厂范围内的系统中。

订货号
R2E2N1A0A1T0F
IPC 系列
RXi2-EP AMD 第 2 代 R 系列
CPU
AMD RX-427BB 2.7GHz
CPU 功率
35W
CPU 内核数
4
内存
16GB
存储
128GB SSD
以太网
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内置接口
串行接口
2xRS232
扩展槽
2 个插槽
预安装操作系统
无操作系统
工作温度
-40C 至 +70C

特点

  • AMD 2 代 R 系列 CPU,2-4 个内核,2.2 - 2.7 GHz 基本频率
  • 无需风扇,可在恶劣、广泛的温度环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS,一个提供 DASH 远程管理),可选 Fiberoptic 接口
  • 0,2 个 PCIe 扩展插槽

文档与图纸