无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2E0N1A1B1T0F

RXi2 - EP 工业电脑:AMD RX-427BB 2.7GHz,16GB,256GB SSD,0 扩展槽,Windows 10 IoT, -40C 至 +70C

产品描述

RXi2-EP IPC 提供了紧凑,坚固耐用,中等规模的计算能力,可直接在机器上运行 HMI、历史记录和分析应用程序, 从而改善对操作的实时控制,并且更好地集成到整个工厂范围内的系统中。

订货号
R2E0N1A1B1T0F
IPC 系列
RXi2-EP AMD 第 2 代 R 系列
CPU
AMD RX-427BB 2.7GHz
CPU 功耗
35W
CPU 内核数量
4
内存
16GB
存储
256GB SSD
以太网
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4 个 USB 3.0 接口,2 个 USB 2.0 内置接口
串行接口
2xRS232
扩展槽
0 扩展槽
预装的操作系统
Windows 10 IoT
工作温度
-40C 至 +70C

特点

  • AMD 第 2 代 R 系列 CPU,2-4 核,2.2 - 2.7 GHz 基本频率
  • 无需风扇,可在恶劣的高温环境下运行
  • 5 个千兆以太网端口(四个支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS,一个提供 DASH 远程管理),可选光纤接口
  • 0,2 个 PCIe 扩展槽

文档与图纸