无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-R2B0N1N3N3A0A

PACSystems™ RXi2 - BP 工控机:AMD V1605B CPU,8GB RAM,512GB SSD

产品描述

RXi2-BP IPC 采用紧凑坚固的外壳,提供强大的计算性能,适用于直接在机器上运行 HMI、历史和分析应用程序,从而改进实时运行控制,并更紧密地集成到工厂级系统中。

零件号
R2B0N1N3N3A0A
IPC 系列
RXi2-AMD 锐龙 V1000/R1000 系列
CPU
AMD V1605B 2.0GHz
CPU 功率
12W-25W
CPU 核数
4
内存
8GB ECC
存储
512GB SSD
非易失性 RAM
无 NVRAM
以太网
4 个 10/100/1000BASE-T 接口
USB
2 个 USB 3.1 接口,2 个 USB 2.0 接口
串行接口
1 个 RS232 接口,1 个 RS422/485 接口
扩展槽
0 插槽
预安装操作系统
无操作系统
工作温度
0C 至 70C

特点

  • AMD 锐龙 V1000/R1000 CPU,2-4 个内核,2.0 - 2.4 GHz 基本频率
  • 无需风扇也可在高温环境下运行
  • 4 个(可选 6 个)千兆以太网端口(三个端口支持时间同步 IEEE1588 和 802.1AS)。可选光纤接口。
  • 可选 PCIe 扩展槽
  • 获得专利的 CPU 被动散热技术,可在 -40C 至 70C 下运行,而不会导致 CPU 性能下降
  • 可选非易失性 RAM,用于进行快速、频繁的数据写入,1Mbit MRAM(可选 4Mbit)

文档与图纸