无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-mC10L19D8SZHA

mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000 系列耐用型 COM Express 模块,AMD R1505G 2.4GHz 4GB ECC

产品描述

缩短总体设计周期和降低验证成本至关重要时,COM Express 计算机模块是 OEM 的完美选择,可帮助他们将计算平台设计成为适用于工业或恶劣环境的设备。适用于英特尔和 AMD x86 架构处理器。

订货号
mC10L19D8SZHA
COMe 系列
mCOM10-L1900 AMD Ryzen V1000/R1000 系列
CPU
AMD R1505G 2.4GHz
CPU 电源
12W
内核数/频率
2
内存
4GB ECC
存储
以太网
1 个 10/100/1000BASE-T 接口
USB
2 个 USB 3.1 接口,7 个 USB 2.0 接口
操作系统
支持 Win-10、Linux、VxWorks
工作温度
0C 至 +65C

特点

  • 耐用型设计,处理器和内存焊接在板子上
  • 最新英特尔酷睿和至Xeon架构处理器
  • 基本尺寸符合 COM Express 规范并采用 6 针连接器
  • 动态热管理采用获得专利的冷却技术,支持较大的工作温度范围,而不会导致性能降低和不稳定

文档与图纸