无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Loading Offloading Solutions

装运/卸载系统

产品描述

艾默生的装运/卸载系统可确保高效的罐区库存管理和物流管理。在更为广泛的产品范围内实现准确可靠且及时的输送操作,同时确保法规和安全方面的合规性。

线性度
最高 ± 0.025%
工作压力范围
高达 600 ANSI
过程温度
-196 °C 至 162 °C(-321 °F 至 325 °F)
仪表类型
科里奥利、涡轮
过程产品
原油、LPG、精炼产品、石化产品、化学品
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、FPSO/FSO、精炼、罐区、仓储罐区、卡车装运、火车装运、底部装运、顶部装运
提供的设备/材料包括
计量表、阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、控制/HMI、布线、装运臂/软管
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 通过标准模块化系统,简化安装、减少对环境的影响、节约成本
  • 通过优化的系统设计,实现最佳测量精度和性能
  • 通过自动化和安全系统集成,监测操作,满足环境和安全要求
  • 通过大容量流量计,提高装运/卸载效率和速度
  • 通过精准的批量交货和多阶段流速控制,获得持续的产品交接保证
  • 完备的工厂流量和功能测试,确保无故障启动
  • 工程、设计、项目管理、安装和启动均由单一供应商提供,可降低风险,并减少成本和时间

文档与图纸