无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-In-Line Blenders

直通式搅拌器

产品描述

直通式搅拌指将搅拌成分按比例同时加入配有直通式搅拌器排料总管。直通式搅拌可快速生规格统一的均质产品。艾默生直通式搅拌器可在单个系统内混合较小的复杂批次和大体积混合物。

应用
在润滑剂搅拌/制造过程、特殊化学品混合、化学品和添加剂混合、炼厂燃料混合、终端燃料混合、炼油厂原油混合、汽油混合、柴油混合中,小体积混合物可与大体积混合物进行混合
容量
1,000-250,000+ 美国加仑或 4-900+ 吨
给料精度
高达 ± 0.05%
给料技术
高准科里奥利流量计
材料
碳钢
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
具有性能保证的一站式系统、流量计、管道、阀门、集管、仪表、混合器、泵、接线和控制系统
产品
散装液体,如基油、润滑油、汽油、燃料、柴油、原油、化学添加剂、燃油、溶剂、化学品等。

特点

  • 通过将小批量混合物与添加剂以及大体积的连续共混物在一台设备中混合来优化操作
  • 通过高准科里奥利流量计,实现不同批次的高精度计量
  • 通过搅拌头获得符合规格的成品,并在瞬间搅拌时无需使用搅拌罐
  • 通过搅拌头中的静态搅拌器与比例控制相结合,产出瞬时成品
  • 采用罗斯蒙特无线技术的系统,节省安装成本和时间
  • 通过控制系统实时调整可纠正混合比或公式变化中的错误,从而实现符合标准的混合
  • 容纳预混合物或 PPM 添加剂,可将非散装添加剂加入混合系统

文档与图纸