无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC866-2000-4A3-2P

变频器 - 370.0A,300HP,480V,3 相,IP20,PROFINET,无 UL

产品描述

PACMotion VFD 是一款集成、坚固、模块化的交流变频驱动器,专为一系列行业而设计,包括水/废水、地铁、汽车、采矿、食品和饮料、包装、石油和天然气、离散制造和模块化机械设计。

订货号
IC866-2000-4A3-2P
连接类型
480VAC 3 相
外壳设计
IP20
电机功率
300HP (200 kW)
输入端干扰抑制
C2 类
选件卡
PROFINET
电流
370.0A

特点

  • 本机 PROFINET 系统冗余支持去除了对中间设备的需要,降低了成本
  • 坚固的外壳使在没有控制柜的情况下安装驱动器成为可能
  • 通过集成的安全和标准应用程序,内置安全转矩关闭 (STO)功能可节省开发和调试时间
  • 与 PACSystems RX3i 应用轻松无缝集成
  • 内置键盘
  • 模块化设计使每个单元可通过一个键盘连接和控制

文档与图纸