无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC830M42J-GC92CA00

PACMotion 高速伺服电机,智能反馈,带制动器

产品描述

完美满足一系列伺服运动需求,包括工业机器人、机床、纺织/包装机械和类似的动态运动控制应用

订货号
IC830M42J-GC92CA00
连续转矩 (Nm)
3.56
额定转矩 (Nm)
1.62
最大转矩 (Nm)
11.6
法兰宽度 (mm)
84
总长度(无制动器)
147.8
法兰类型
地平式标准安装 G
反馈设备
智能反馈
制动器
24V 制动闸
连接
单一连接器
闭键式

特点

  • 基于开放式 EtherCAT 通信
  • 提供多种最适合您应用需求的选件
  • 在功能上替代 FANUC 电机
  • 低惯性,可快速定位
  • 采用可扩展设计,单一系统最多支持 50 个协调控制轴:40 个物理,10 个虚拟
  • 集成 PAC Machine Edition 软件,支持一致编程
  • 可选单电缆连接,便于维护和安装
  • 极低的齿槽效应和谐波失真,可提供持续平稳的性能

文档与图纸