无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC830M41E-GSCNAB00

PACMotion 高速伺服电机,BiSS

产品描述

完美满足一系列伺服运动需求,包括工业机器人、机床、纺织/包装机械和类似的动态运动控制应用

订货号
IC830M41E-GSCNAB00
连续转矩 (Nm)
2.02
额定转矩 (Nm)
1.58
最大转矩 (Nm)
6.28
法兰宽度 (mm)
84
总长度(无制动器)
118.8
法兰类型
地平式标准安装 G
反馈设备
BiSS
制动器
连接
双连接器
特殊

特点

  • 基于开放式 EtherCAT 通信
  • 提供多种最适合您应用需求的选件
  • 在功能上替代 FANUC 电机
  • 低惯性,可快速定位
  • 采用可扩展设计,单一系统最多支持 50 个协调控制轴:40 个物理,10 个虚拟
  • 集成 PAC Machine Edition 软件,支持一致编程
  • 可选单电缆连接,便于维护和安装
  • 极低的齿槽效应和谐波失真,可提供持续平稳的性能

文档与图纸