无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC830DP00606-NBEC

PACMotion 高速伺服驱动器,6A,120/240 V

产品描述

紧凑而功能强大的驱动器专为同步伺服电机而设计,具有先进的转矩,速度和位置闭环控制

订货号
IC830DP00606-NBEC
驱动器连续输出功率
2000 W
额定电源电压
120/240 V
控制逻辑,电源电压
24 V
额定输出电流(RMS 值 +/-3%)
6:00 AM
输出电流峰值 (+/- 3%)
18 A
峰值时间
5 秒
电流环路带宽最大值
2.5 至 4 kHz
速度环路带宽最大值
0 至 1000 Hz
位置环路带宽最大值
1 至 250 Hz
更新速率
1.5 MHz
重量(标准宽度)
1.1 kg
重量(扩展宽度)
1.3 kg
高度(不含连接器)
168 mm
高度(含连接器)
200 mm
标准宽度(前/后)
54/59 mm
扩展宽度(前/后)
84/89 mm
深度(不含连接器)
156 mm
深度(含连接器)
185 mm

特点

  • 基于开放式 EtherCAT 通信
  • 提供多种最适合您应用需求的选件
  • 标准安全转矩关断 (STO),符合 IEC 62061 SIL 2 板载标准
  • 专为 PACMotion 伺服电机设计,但也支持第三方电机
  • 采用可扩展设计,单一系统最多支持 50 个协同控制轴:40 个物理轴,10 个虚拟轴
  • 与 PACMachine Edition 编程软件集成以进行一致的编程
  • 整个系统同步以确保所有组件协同工作

文档与图纸