无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC758COWB12PC128

PACSystems™ RXi Panel PC,带 12 英寸阳光下可读屏(8GB RAM,128GB SSD)

产品描述

PACSystems™ RXi Panel PC 模块化显示器产品组合,带多种可分离屏幕和计算单元选项,充分提高灵活性、性能和耐用性

零件号
IC758COWB12PC128
触摸屏
投射电容式触控 (PCT/PCAP),多点触控(10 点)
状态指示灯
三色 LED
操作系统
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
认证
UL、CE、FCC、RoHS、ATEX、IECEx、BIS
船用
ABS、BV、DNV GL、LR
美国/加拿大危险场所 UL 认证
1 类 2 分类,2 类 2 分类,3 类 1 分类
RAM
8GB
SSD
128GB

特点

  • 模块化设计使您可在带双核或四核处理器以及 4 至 16GB 可用 RAM 的计算单元之间切换
  • Windows 10 IOT Enterprise LTSC 操作系统安装标准
  • 7 英寸至 24 英寸自由选择,宽屏格式(7 英寸至 15 英寸型号还提供 SLR 阳光下可读屏)
  • 有效工作温度高达 65 摄氏度,低至 -20 摄氏度,可在室内或室外工作
  • IP66 级屏幕,可防灰尘、水汽,甚至直喷水流

文档与图纸