无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-FloBoss S600

FloBoss™ S600+ 流量计算机

产品描述

一种面板安装流量计算机,是贸易测量、贸易交接、批量装车和流量计标定应用领域的理想选择。 使用 FloBoss™ S600+ 可以将多计量回路、多计量站应用组态为同时计量液体和气体。 S600+ 支持大多数测量标准,包括针对气体应用的 AGA、ISO、GPA、GERG 和 GOST,以及针对液体应用的 API 和 ASTM。

文档与图纸

特点

  • 所有测量计算都是使用 64 位(双)精度浮点数执行的,可以获得最高的精度并确保符合最新的 API 标准
  • 累计总数存储在三个单独的存储位置(Tri-reg 格式),可以实现最大的完整性
  • 降低了计量不确定性,提高了可信度
  • 灵活的通讯选项,包括以太网、串行和 HART端口
  • 兼容 HART 变送器 - 12 个通道,最多支持 50 个变送器,包括双HART 主设备
  • 模拟、HART、串行或以太网端口——完全兼容、易于集成、更快速启动以及更低的启动成本
  • 提供至包括科里奥利和超声波在内的大多数流量计的智能接口
  • 液体和气体应用的中间认证,降低了风险,可以安心使用,经过证实符合针对液体和气体应用的最高财务要求
  • 单一流量计算机中液体和气体流的混合——10 股为流量计,6 股为双流量脉冲计
  • 支持 AGA、API、ASTM、GPA、ISO、GOST、S-GERG
  • 高精度模拟输入 24 位,在 23℃ 下的 FS 精度为 ±0.005%
  • -10℃ 到 +60℃ 的宽泛环境温度范围