无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-EP-1902

RSTi-EP 2 安全输入,24 VDC

产品描述

RSTi-EP 远程 I/O 系统是工业互联网应用的理想选择。它具有扩展的操作温度范围,增强型诊断功能和即插即用的连接以及较高的通道密度。

订货号
EP-1902
输入点数、类型和速度
2 点安全馈入输入;开启 <2S;关闭<20mS
电源电压和 On/Off 电压
24VDC;最大10 A(仅支持专用输入)
电流消耗(Isys 和 Iin)
8mA 20.4-28.8VDC;45mA
安全级别
SIL3 (IEC 61508)、SIL CL3 (IEC 62061)、PLe 和 Cat。4 (DIN EN ISO 13849-1),涉及整个安全链
系统冗余
PNSR

特点

  • 支持 PROFINET RT、PROFIBUS、Modbus TCP 和 EtherCAT
  • 扩展的操作温度范围,增强型诊断功能
  • 高速系统总线在20 毫秒内读取最多 256 个 DI/DO
  • DIN 导轨安装
  • 即插即用安装

文档与图纸