无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Calibration Validation Service for Instruments

测量仪表的标定和验证服务

产品描述

艾默生的“标定和验证服务”将助您恢复仪表的数据精度、性能和过程控制力。我们的工厂认证服务人员为您提供所需的专业知识,可满足您设施的数据测量准确性要求及行业法规。您可以将测量仪表寄到最近的艾默生服务中心进行标定和验证,或者我们可以在您的工厂进行现场标定和验证。

服务详细介绍

艾默生的工厂认证服务人员可以标定和验证所有测量仪表,保护您的产品的性能和精度,使您:

  • 实现目标输出
  • 防止非计划停车
  • 符合当地和国家法规要求
  • 使您的测量仪表可信

  • 计划标定:
    产品精度可能会随着时间的推移而发生偏差,尤其是在振动、电击和恶劣工作条件影响下,设备可能会发生轻微但关键的变化。我们的工厂认证服务人员可以诊断、验证和标定您的设备,使之符合工厂技术规范。

    艾默生将您的计划和定期标定要求规划并执行所有工作,让您的员工能够专注于其他关键任务。


    现场标定和验证服务:
    艾默生为所有测量仪表提供现场标定和验证服务。我们的工厂认证服务人员将审核您的仪表运行情况,确保其性能符合规范,并推荐经济高效的最佳实践,提高可靠性和维护效率。


    服务中心标定:
    测量仪表标定将简化合规并优化过程,通过降低不确定性,提升质量和产量。

    艾默生服务中心的全球 ISO/IEC17025 认证标定服务全面覆盖质量流量、密度、温度、压力和体积标定领域,质量流量不确定性低至 0.017%,密度不确定性低至 0.03%。

    标定服务包括:

  • 使用 NIST 可追溯的基准仪表进行标定
  • 调整前/调整后数据及多点标定和自定义范围
  • 客户见证测试
  • 符合重量和测量/贸易交接要求

  • 艾默生标定和验证服务的优势:

  • 快速检修,标定周期短
  • 认证现场服务人员根据工厂规范进行诊断并验证标定
  • 提供“调整前”检查和“调整后”数据结果
  • 提供标定证书和检查测试报告,供您存档
  • 检查和验证中使用的测量方法和测试设备可追溯到美国国家标准和技术研究院(NIST)标准或其他国家标准
  • 可追溯到 ISO 9001、ISO17025、ISO 10474.21、EN 10204.21(如适用)
  • 文档