无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps List Management

AgileOps™ 列表管理

产品描述

通过 AgileOps 列表管理管理故障警报、失效警报或仪表损坏。列表管理模块利用高级警报抑制功能减少干扰警报,自动重新启用报警,更大限度地缩短设施的警报摘要长度。

特点

  • AgileOps 列表管理包含高级警报抑制功能,例如自动抑制和操作员抑制、基于计时器或激活状态的警报取消抑制功能以及基于角色和类型的抑制列表配置。
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的警报合理化服务结合时,助力您达到这些标准。
  • AgileOps 兼容众多控制系统,包括艾默生 DeltaV® 和 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、DOW 的 MOD 5,以及 Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP。AgileOps 为上述所列之外的系统提供通用连接器。

文档与图纸