无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-8104-AO-IP

PAC8000 8 通道模拟量输出,4-20mA

产品描述

PAC8000 8 通道模拟量输出,4-20mA

订货号
8104-AO-IP
模拟量输出点数和类型
8 点单端 4-20 mA;非易燃现场电路
分辨率和速度
12 位;响应时间为 25ms;0.75S HART
电流消耗
150mA 系统电源;300mA 场电源
故障检测
开路和短路检测

特点

  • PAC8000 I/O 是一种完全模块化的 I/O 解决方案,适用于一般用途和危险区域的应用。它提供多种 I/O 功能,并具有开放式架构,通过选择适当类型的总线接口模块 (BIM) 或控制器,可与各种不同的现场总线进行通信。
  • 现场接线端子(每个 I/O 模块一个)卡在背板上用于接受现场接线,而无需额外的端子或连接器。如果在现场被损坏,它们很容易被更换。全面的机械键锁系统确保维持设备安全。
  • 通过提供一个平板或 T 型或 G 型 DIN 导轨上的安装方式,背板构成了 PAC8000 物理和电气的主干。它们支持并将总线接口模块(BIM) 或控制器、电源、I/O 模块和现场接线端子进行互连,并承载内部Railbus的地址线,数据线和电源线
  • 用于 I/P 转换器和远程指示器

文档与图纸