无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-8101-HI-TX

PAC8000 8 通道模拟输入,4-20mA,采用 HART 协议,适用于二线制传输

产品描述

PAC8000 8 通道模拟输入,4-20mA,采用 HART 协议,适用于二线制传输

订货号
8101-HI-TX
模拟量输入点数和类型
8 点单端 4-20 mA;非可燃现场回路
分辨率和速度
16 位;27mS;Hart 0.75S/点
电流消耗
典型值 100 mA;最大值 150 mA
故障检测
开路和短路检测
HART 性能
HART 直通和 HART 变量及状态报告

特点

  • PAC8000 I/O 是一种完全模块化的 I/O 解决方案,适用于一般用途和危险区域的应用。它提供多种 I/O 功能,并具有开放式架构,通过选择适当类型的总线接口模块 (BIM) 或控制器,可与各种不同的现场总线进行通信。
  • 现场接线端子(每个 I/O 模块一个)卡在底座上,能够现场接线,而无需额外的端子或连接。如果在现场被损坏,它们很容易更换。全面的机械锁系统确保维持设备安全。
  • 通过提供平板或 T 型或 G 型 DIN 导轨上的安装方式,底座构成了 PAC8000 物理和电气底板。它们支持并互连 BIM 或控制器、电源、I/O 模块和 现场接线端子,包括内部的地址总线、数据总线和电源总线
  • 开路和短路检测

文档与图纸