无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Wireless Level Transmitter and 1199

Rosemount™ 2051L 无线液位变送器和 1199 密封

规格

罗斯蒙特™ 2051L 无线液位变送器
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 401°F (205°C),最低 -157°F (-105°C)
通信协议
WirelessHART®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接件
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材料
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
认证
NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

罗斯蒙特™ 2051L 无线液位变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了出色性能
  • 优化密封系统结构可确保在恶劣的工艺条件下进行质量测量
  • SmartPower 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051L 无线液位变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统