无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051 直连式压力变送器和 1299 密封件

规格

罗斯蒙特™ 2051 直连式压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通讯协议
4-20mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 10000psig (689.47bar),绝压测量高达 10000psia (689.47bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整规格,获得认证的完整列表

特点

罗斯蒙特™ 2051 直连式压力变送器
  • 直观的现场操作显示面板简化了调试流程,便于简易和经济高效地安装
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证,以及安全安装方面的 FMEDA 先验证书
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
  • 全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
  • 新的 800 PSI 螺纹连接等级
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 直连式压力变送器
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统