无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L 液位变送器和 1299 密封件

规格

罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 401°F (205°C),最低 -157°F (-105°C)
通信协议
4-20mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功率 HART®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接件
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材料
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
  • 设计配置一系列过程连接件、材料和输出协议,满足各种应用要求
  • 调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了出色性能
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 现场操作显示面板 (LOI) 可实现简单的就地调试,无需使用额外工具或培训
  • 优化密封系统结构可确保在恶劣的工艺条件下进行质量测量
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
  • 全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
  • 新的 800 PSI 螺纹连接等级
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统