信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345628544187", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
流量
差压流量
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 585 Annubar™ 一次元件
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 585 Annubar™ 一次元件
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
尺寸
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 12 年的有限保修
量程比
高达 100:1
通讯协议
Modbus™, BSAP/MVS
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
815 °C (1500 °F)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 800H
质保
长达 5 年有限质保
特点
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
使用 Modbus 型变送器,可对差压、静压和温度进行多变量测量
主要元件可作为简单安装和调试的选项
优化的传感器技术可捕获石油和天然气生产应用中常见的大幅流量波动
增强流量为读数规格的 ±0.05%,可提高精度
LCD 显示屏可在测量点就地提供数据,进一步了解过程
Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
反向线路保护装置可防止设备接线错误
全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
低功耗有助于降低太阳能电池板和电池组的尺寸和数量,从而实现成本效益
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
传感器的结构可经受住严苛工况和高温应用 (815 °C / 1500 °F) 的考验
具有多种材料选项,可满足多种过程需求
传感器采用对称设计,可执行反向流量测量
用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案
多种过程安装选项能够在很多过程应用中提供非常高的安装灵活性
文档与图纸
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较