无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-4088 Transmitter and 405 Compact Primary

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 405 紧凑型一次元件

规格

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 12 年的有限保修
量程比
高达 100:1
通讯协议
Modbus™, BSAP/MVS
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 405C 紧凑型调节型孔板一次元件
最大工作压力
ANSI B16.5 600#、DIN PN100
过程温度范围
-315 至 850°F(-193 至 454°C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316 不锈钢
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
  • 使用 Modbus 型变送器,可对差压、静压和温度进行多变量测量
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 优化的传感器技术可捕获石油和天然气生产应用中常见的大幅流量波动
  • 增强流量为读数规格的 ±0.05%,可提高精度
  • LCD 显示屏可在测量点就地提供数据,进一步了解过程
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 反向线路保护装置可防止设备接线错误
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 低功耗有助于降低太阳能电池板和电池组的尺寸和数量,从而实现成本效益
罗斯蒙特™ 405C 紧凑型调节型孔板一次元件
  • 获得专利的 4 孔设计能够在扰流中精确地测量流量
  • 创新型孔板的上游和下游只需两倍管径 (2D),降低了对直管段长度的要求
  • 无需导压管、特殊法兰或管道改装,既经济又高效
  • 可轻松地直接进行安装
  • 自定心机构简化了安装,确保实现最高的流量测量精度

文档与图纸

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
罗斯蒙特™ 405C 紧凑型调节型孔板一次元件