无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Rosemount™ 2051 变送器和 1595 调节孔板

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
  • 获得专利的 4 孔设计能够在湍流中准确测量流量
  • 创新型孔板的上游和下游只需 2 倍管道直径,降低了对直管段长度的要求
  • 无需导压管、特殊法兰或管道改装,节约了安装成本
  • 可轻松地直接进行安装
  • 自定心机制可确保精度,同时改进整个安装过程
  • 可用于最大为 24in. (600mm) 大口径,也可定制口径,获得应用灵活性

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板