无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

规格

罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保
罗斯蒙特™ 1496 孔板法兰联管节
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
304/304L 不锈钢、316/316L 不锈钢、DIN 1.4571(316Ti 不锈钢)、合金 C-276、合金 400、碳钢
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
  • 获得专利的 4 孔设计能够在湍流中准确测量流量
  • 创新型孔板的上游和下游只需 2 倍管道直径,降低了对直管段长度的要求
  • 4 孔设计能够在湍流中准确测量流量
  • 可轻松地直接进行安装
  • 自定心机制可确保精度,同时改进整个安装过程
  • 可用于最大为 24in. (600mm) 大口径,也可定制口径,获得应用灵活性
罗斯蒙特™ 1496 孔板法兰联管节
  • 正确放置孔板,以实现可靠的流量和准确的测量
  • 螺纹接头无需在现场对法兰接头进行钻孔,是一种易于安装的解决方案
  • 配有所有的必要硬件,可直接进行安装
  • 可用于最大为 24in. (600mm) 的口径,也可提供定制的口径
  • 适应性的法兰联管节可经受住高温和最高 ANSI 2500# 级压力的考验
  • 符合 ASME B16.36 和 DIN 19214 第 1 部分的规格

文档与图纸

罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
罗斯蒙特™ 1496 孔板法兰联管节