无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-T025T-3500

高准 T 系列直管科里奥利仪表,包括 T025T 传感器和 3500 变送器

规格

高准 T025T直管科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 9 号纯钛, 32 Ra 抛光
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.15%
质量流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.25%
体积流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(气体)
流量 ±0.05%
密度精度(液体)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450 psig (100 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    高准 T025T直管科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 9 号纯钛, 32 Ra 抛光
    • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
    • 选择可用的钛结构以兼容大多数流体
    • 提供了多种变送器产品,几乎能够满足所有的连接需求
    • 改进了 15 和 32 rA 表面,经过 EHEDG 认证,获得了 3-A 授权,符合 ASME BPE 标准,适用于卫生应用场合
    • Id not present1233
    • 采用了易于就地清洁 (CIP) 和就地蒸汽灭菌 (SIP) 的设计,可节省时间
    • 采用了极其可靠的设计,简化了安装,而且无需使用直管段或进行流量调节
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    高准 T025T直管科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 9 号纯钛, 32 Ra 抛光
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装