无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-H200F-2500

高准 H 系列卫生型科里奥利仪表,包括 H200F 传感器和 2500 变送器

规格

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性 (液体)
流量 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.15%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3) (标准)±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3) (可选)±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
70 barg (1,015 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•ATEX
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
电源

 •最低 19.2 至 28.8 VDC
 •6.3 W
 •符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项

 •安装在 35 毫米导轨上
 •导轨必须接地
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
  • 紧凑型设计具有高度灵敏性,减少了过程控制中的可变性
  • 凭借出色的密度测量,确保产品的一致性和品质
  • 自排空设计和出色的温度稳定性成就了快速的产品转换
  • 包括高度抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)在内的选项可供选择
  • 智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来优异的两相流量功能
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 在需要符合 3-A 和 EHEDG 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器