无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-H200F-2400S

高准 H 系列卫生型科里奥利仪表,包括 H200F 传感器和 2400S 变送器

规格

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性 (液体)
流量 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.15%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3) (标准)±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3) (可选)±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
70 barg (1,015 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•ATEX
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
输出变量
质量与体积流量
产品净含量/流量
温度
密度
浓度
本地显示器
带 2 线 LCD 面板的标准用户界面
两个用于 HART/Bell 202 连接的结合扣(需卸下变送器外壳盖)
两个本地操作薄膜按钮(需卸下变送器外壳盖)
玻璃或塑料镜头选项
供电
自切换交流/直流输入,自动识别电源电压
85-265 VAC,50/60 Hz,正常 4 瓦,最高 7 瓦
18-100 VDC,正常 4 瓦,最高 7 瓦
符合低压指令 2006/95/EC 61010-1(IEC 61010-1),达到安装(过压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)
通道 A:
一个 4-20 mA 有源输出
非本安通道 B (可组态)为以下其中一种:
一个有源或无源频率输出
一个有源或无源离散输出
一个有源或无源离散输入
输入/输出信号(PROFIBUS-DP 选项)
数字 2 路 PROFIBUS-DP 信号
输入/输出信号(DeviceNet 选项)
数字 2 路 DeviceNet 信号(已停产)
HART
Bell 202 信号叠加于初级毫安输出上
HART 通讯不可用于 PROFIBUS-DP 和 DeviceNet 变送器版本
安装选项
现场安装式,与传感器集成
应用类型
连续过程控制
两相流/夹带气
仪表校验
危险认证
C1D2
2 区

特点

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
  • 紧凑型设计具有高度灵敏性,减少了过程控制中的可变性
  • 凭借出色的密度测量,确保产品的一致性和品质
  • 自排空设计和出色的温度稳定性成就了快速的产品转换
  • 包括高度抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)在内的选项可供选择
  • 智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来优异的两相流量功能
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 在需要符合 3-A 和 EHEDG 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 对于批量、装料和夹气应用具有最佳的两相流测量能力
  • 显示屏上带有光学按钮,查看时无需取下变送器盖
  • 获得 1 级、2 区危险区域 (Class 1, Div. 2 [Zone 2]) 批准(传感器和变送器)

文档与图纸

高准 H200F卫生型科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 15 Ra 抛光
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器