无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-H025F-1500

高准 H 系列卫生型科里奥利仪表,包括 H025F 传感器和 1500 变送器

规格

高准 H025F 卫生型科里奥利仪表,1/4In (DN6),316L 不锈钢,15Ra 光洁度
质量流量精度(液体)
流量 ±0.15%(标准)流量 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.25%(标准)流量 ±0.15%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3)(标准)±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
70 barg (1,015 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•ATEX
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 H025F 卫生型科里奥利仪表,1/4In (DN6),316L 不锈钢,15Ra 光洁度
  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和出色的温度稳定性实现快速的产品转换
  • 可选择高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)等
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 和 EHEDG 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 H025F 卫生型科里奥利仪表,1/4In (DN6),316L 不锈钢,15Ra 光洁度
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器