无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Windows Operating System Upgrade Kit

DeltaV™ Windows 操作系统升级套件

产品描述

DeltaV™ Windows 操作系统升级套件可为现有支持的 DeltaV 工作站升级提供所需的所有媒体和 Microsoft 操作系统许可,适用于从 Windows XP 和 Server 2003 到 Windows 7 和 Server 2008 的操作系统。 Windows 操作系统升级易于安装,可延长DeltaV 工作站的寿命

工作温度
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz
工作温度
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 操作系统映像可使升级操作简单,并且受到 DeltaV™ 支持
  • 安装时不需激活 Microsoft
  • 确保您获得正确的操作系统版本和 Microsoft 许可,以支持 DeltaV™
  • 订货方便,参照 DeltaV™ 价格目录即可