无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VX1019S001

DeltaV™ 虚拟 S 系列和 M 系列控制器仿真

产品描述

DeltaV™ 虚拟 S 系列和 M系列控制器可提供一种简便且成本效益高的方式,为系统开发和测试模拟控制器功能。 运用这些虚拟控制器便可彻底测试组态和 I/O 赋值,而不需要实际的控制器硬件。 减少了所需设置和维护的物理设备。 而且在虚拟环境中很容易按需求添加和移除控制器。

工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 C(-40 至 185 F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 开发和彻底测试您的控制组态和 I/O 赋值而不需要控制硬件或虚拟 I/O 模块(VIMS)
  • 避免控制或 I/O 组态变更,将造成错误的可能性降至最低
  • 降低调试或更新时产生非预期问题的风险
  • 大幅提高开发和测试时系统设置和分解的效率