无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE6204P1

艾默生 DeltaV™ 系统智能防火墙

产品描述

艾默生智能防火墙是一款专用边界式防火墙和入侵侦测系统(IDS),专门为 DeltaV™ 分布式控制系统设计,以提供易于安装、易于维护的边界安全解决方案。 艾默生智能防火墙是基于硬件的边界防护解决方案,设计用于加强外部网络接入 DeltaV DCS 时的严密控制。

组态
通过基于浏览器的自带界面进行防火墙组态。 仅允许从防火墙的安全侧访问组态。
以太网端口
2x 铜线、1x DeltaV 工作站(内部)端口、1x 外部 LAN 端口。支持 10/100 MB 自动协商网速。 仅适用于 IPv4。
USB 端口
1x USB 2.0,位于后侧,仅用于存储组态,以方便更换防火墙。 在防火墙处于启动状态时,通过 USB 驱动抽取组态。
串行端口 / 控制台
1x RS232(仅用于恢复管理员密码和 IP 地址,从串行端口不可获取组态数据)。 不支持命令行组态。 产品未包括串行电缆。
报警连接
前面板 - TTL 输出正常较高(+5VDC);如果两根电源线之一或同时断开连接或内部出现预定义的错误,则变为较低状态
前面板 LED 指示灯
1 - 绿色电源 LED 指示灯。1 - 红色供电故障 LED 指示灯。2 - 前面板 LAN 端口及链接和工作状态 LED 指示灯
后侧连接/电源
冗余电源连接。 防火墙含美式电源线。 运行时不需要后侧连接。 USB 端口(出厂前已配置)含纳米 USB 驱动,用于存储组态数据,以便于更换防火墙。
尺寸和重量
43.18 x 477.52 x 249.94 [mm] (1.7 x 18.8 x 9.84 [in]) HxWxD - 3.18 Kg (7 lb)
电源
冗余电源输入。 输入电压:85-264 / 50-60Hz。 装置含电源线。 77 BTU/h
工作温度
0 to 40° C (32 to 104° F)——无风扇式设计

文档与图纸

特点

  • 方便用户使用的界面简化了设置菜单,使菜单易于使用
  • 菜单选项简单易懂,方便 DeltaV™ 支持人员管理 DeltaV™ 系统的边界安全
  • 动态端口映射,以在使用传统的基于 OPC 的通讯技术时提供更安全的边界解决方案
  • 通过 DeltaV™ 网络设备指令中心连接防火墙,以将硬件状态集成到 DeltaV 报警系统
  • 解决方案符合对网络边界安全要求极高的最新安全标准,而且成本低、易于实施