无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD(防入侵装置)

产品描述

DeltaV™ Firewall-IPD 是一个安装在 DeltaV 网络中且用于嵌入式节点与工作站之间的硬件装置。 DeltaV Firewall-IPD 可以安装在 DeltaV 控制网络内,从而提供额外的一层网络安全保护。 它能够为安装在防火墙安全侧的嵌入式节点提供额外的保护,以防止它们受到从防火墙工作站侧发起的消息洪流和拒绝服务攻击。

控制器端口
10/100 Mbps RJ45 铜端口,自动交叉,自动协商,自动极性
工作站端口
10/100 Mbps RJ45 铜端口,自动交叉,自动协商,自动极性或 100 Mbps 光纤(单模或多模)
组态
命令行接口(CLI),网页界面,自动配置适配器(ACA 21-USB)。 在箱外安装和使用 Firewall-IPD 时无需组态。 仅需在用户要求自定义组态时进行组态。
空气压力操作
不低于 795 hPa - 约 2000 m (6561 ft),不高于 1060 hPa - 约 400 m (1312 ft)
空气压力存储
不低于 700 hPa - 约 3000 m (9842 ft),不高于 1060 hPa - 约 400 m (1312 ft)
信号触点
开关电压不高于 60 VDC,SELV 北美相关:不高于 30 VDC,2 类,电阻负载
诊断
LED(电源、链路状态、设备状态、USB 设备状态),信号触点 (24 VDC/1 A),日志文件
工作温度
标准温度:0 至 60°C(32 至 140°F),扩展温度/保形涂层:-40 至 70°C(-40 至 158°F)
存储/运输温度
-40 至 85°C(-40 至 176°F)
相对湿度
10% 至 95%,无冷凝

文档与图纸

特点

  • 为您的 DeltaV™ 嵌入式节点提供额外一层经济实惠的网络保护
  • Firewall-IPD 可以在您首次部署系统时安装,也可以随时在将来您认为需要为控制器提供额外保护时安装
  • 防止 DeltaV 嵌入式节点受到网络攻击