无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE4050S2K1C0

DeltaV™ M 系列 I/O 子系统水平底板

产品描述

使用 DeltaV™ 水平安装式 I/O 底板,可以高效地起动和运行您的 I/O 子系统。 电源/控制器底板包含内部电源总线。 所以您无需使用外部线缆将系统电源连接到 DeltaV 控制器和 I/O 接口底板。 子系统水平底板的模块化设计可实现灵活的安装和一体化配电。

工作温度
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
储存温度
-40 至 85°C(-40 至 185°F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
大气污染物
ISA-S71.04-1985 大气污染物 G3 级保形涂层
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz
危险区域/位置
ATEX EEx nA IIC T4 1 类,2 分类,A、B、C、D 组,T4

文档与图纸

特点

  • 模块化设计可实现灵活的安装
  • 可进行在线扩展
  • 一体化配电