无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE4021

DeltaV™ M 系列 2 区远程 I/O

产品描述

DeltaV™ M 系列 2 区远程 I/O 扫描仪提供现场设备和控制网络上的其他节点间的通讯和控制。 可以将控制策略和系统配置与 DeltaV 系统强大的控制器配合使用,并将 I/O 置于本地的控制器上或远程的 I/O 扫描仪上。 2 区远程 I/O 可提供最高的灵活性、即插即用安装轻松简便且易于使用。

电源要求
系统电源通过 2 倍宽电源/控制器底板供电
最大电流
2.0 A
熔断保护
3.0 A,不可更换保险丝
功耗
典型 4.0 W,最大值为 5.4 W
安装方式
电源/控制器底板的右槽
工作温度
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
储存温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5% 到 95%,无冷凝
冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 共享远程 I/O
  • 即插即用安装轻松简便
  • 易于使用