无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-VE2106

DeltaV™ 基站

产品描述

基站由选定的基站软件应用和运行软件的 DeltaV™ 硬件组成。 该基站支持运行以任何方式组合的先进应用。 DeltaV 基站包含其他 DeltaV 工作站提供的所有通信和安全功能,同时支持根据用户需求灵活地选择应用。

工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz
工作温度
-40 至 70 °C(-40 至 158 °F)
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g½-正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值(从 5 Hz 到 16 Hz),0.5 g(从 16 Hz 到 150 Hz)

文档与图纸

特点

  • 自适应工作环境
  • 支持按需扩展
  • 专用的功能性应用