无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Schneider

Schneider 系统的升级与迁移解决方案

产品描述

艾默生在升级传统 Foxboro I/A Series® 系统方面具有专业的知识和丰富的经验,可确保顺利过渡到易于使用的自动化平台,有效简化操作复杂性并降低项目风险。

服务详细介绍

满足您企业的需求是我们的动力。艾默生将为旧系统的升级制定长期自动化目标、证明项目合理性并量化运营效益。

FlexConnect 解决方案可以大幅减少停车。保留现场终端、重复使用机柜空间并充分利用 DeltaV 按需 I/O 功能,能缩短 70% 的停车时间。FlexConnect 接线解决方案适用于 100 和 200 系列 I/O。

充分利用新技术提高应用性能,保留宝贵的知识产权,是我们迁移批处理或连续控制软件、第 3 方接口和 HMI 的正向工程方法的关键。艾默生为 Foxboro I/A 系统开发了精密的实用程序,用于分析和设计新的自动化系统。

全球各行业的 Foxboro I/A 系统已成功升级为 DeltaV 系统。执行这类项目累积的经验,使我们在更换自动化合作伙伴、培养优质服务与持续发展的长期关系之时,具备知识基础。

文档