无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-OPC Mirror

DeltaV™ OPC Mirror

产品描述

OPC Mirror 是一款符合 OPC 数据存储规定的软件应用程序,可使两个或以上 OPC 数据存储服务器实现相互通讯。 OPC 标准基于主从式架构;OPC 用户从 OPC 服务器收发数据。 OPC Mirror 作为 OPC 服务器的双向用户,实现了 OPC 服务器到服务器的通信。

文档与图纸

特点

  • 能从 OPC 服务器收发数据
  • 简单的拖放技巧
  • 快速高效的数据传输机制
  • 可在任何 Windows XP/服务器 2003 或 Windows Vista/服务器 2008 工作站上运行
  • 冗余操作提高了 OPC 数据的可用性
  • 支持 OPC 数据存储 v1.0 和 v2.0 服务器