无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Mobile

DeltaV™ Mobile

产品描述

DeltaV™ Mobile允许用户查看来自多个DeltaV系统和其他关键数据源的实时过程数据、历史趋势与警报。IIoT-ready 解决方案引进了全新的高效协作体验,给人们提供了工具,以便随时随地以任何方式访问和分享可促进关键商业决策的信息,无需等待正常营业时间或下次个人会面。

兼容性
DeltaV v11.3.1、v12.3.1 和 v13.3.1 的功能
iOS 移动设备
iPhone 5s、6、6s、6s Plus、7 以及 7 Plus
iOS 操作系统
iOS 9 以及更新版本
Android 移动设备
三星 Galaxy S5、S6、S7、S8、S5 Note、Google Pixel、LG G6
安卓操作系统
安卓 4.4 “KitKat” 以及更新版本

特点

  • 从 DeltaV 操作员站、现在的专用手机屏幕上获取同样丰富的数据和警报。
  • 通过 Wi-Fi 或 VPN 可轻松安全地访问您的预置数据或外部数据。
  • 工程师、操作员和管理员可安全地访问移动设备的关键数据,以维持操作台以外的态势感知。
  • 轻松创建过程价值和警报的个性化观察名单,无需另外配置 DeltaV。
  • 接收 DeltaV 警报的实时通知。
  • 协作功能使您的团队可安全地分享数据。
  • 在相同屏幕上查看警报详情和相关过程数据趋势,为警报提供附加信息。
  • 用户可从其移动设备查看源自多个 DeltaV 系统、持续历史库和其他数据源的 DeltaV 数据。
  • 在 iOS 上可用,选择 Android 设备。

文档与图纸