无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-EABASE

Plantweb™ Energy Advisor

产品描述

实时能源管理信息系统 (EMIS),可在其消耗期间,自动执行映射和管理整个站点能源消耗的过程。 当能源消耗高于预期时,实时警报、仪表板和电子邮件将通知决策者,以便采取行动降低能源成本。 我们还可为某些资产类别提供严格的能源消耗模型,例如锅炉、窑炉和热交换器。 模型也可基于适用于实际操作的历史数据(启发式)。

系统兼容性
32 位和 64 位版本:Windows Server 2003(SP1 或更高版本)、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 R2 Server Core 或 Windows Server 2012

文档与图纸

特点

  • 利用多个能源帐户中心 (EAC) 的最新信息来管理能源目标
  • 轻松汇集并为关键利益相关者提供有价值的信息
  • 向能源消费者个人揭示新的节省机会