无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

DeltaV™ 双监测器工作站

产品描述

DeltaV™ 双监测器工作站提供了一个通过单个键盘和鼠标驱动的更大的查看区域。 应用程序的空间放置有助于用户快速找到并使用相应的应用程序。 双监测器工作站可轻松使用现有显示屏,方便操作员使用其他监测器。

工作温度
-40 至 + 70 °C(-40 至 + 158 °F)。
存储温度
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)
相对湿度
5 到 95%,无冷凝
抗冲击
10 g ½- 正弦波持续 11 ms
振动
1 mm 峰间值,从 5 Hz 到 16 Hz,0.5 g 从 16 Hz 到 150 Hz

文档与图纸

特点

  • 扩展单个操作员的可用屏幕空间
  • 优化 DeltaV™ 操作,以便有效利用更大的屏幕区域
  • 采用标准的操作员站图形工具,轻松完成配置