无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
DeltaV-P-DeltaV RAS for ProfessionalPLUS

DeltaV™ 远程访问服务 (RAS)

产品描述

DeltaV™ 远程访问服务 (RAS),让您通过 DeltaV 系统远程定位全功能 DeltaV 操作员和工程设计工作站位置。 通过与 DeltaV 系统直接 LAN 连接的桌面或其他远程位置,工程师可配置 DeltaV 系统并为其排除故障。通过 DeltaV RAS,您可为控制和工程设计设置良好的网络,满足设施和过程的特定需求。

文档与图纸

特点

  • 通过 DeltaV™ 控制网络外的位置进行操作和诊断过程:现在可通过远程位置管理和监控过程
  • 维护配置、运行诊断程序、构建显示器并帮助操作员在不进入控制室的情况下排除故障
  • 采用标准通信硬件,以便灵活地通过厂房内部 LAN 或数百公里外的厂房进行操控