无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-Marine Control Cabinet

Damcos™ 控制柜

产品描述

使用 Damcos 控制柜可对您的船用阀门远程控制系统进行集中控制。每个控制柜有 1-4 列阀组,最多支持 120 个阀门。每个电磁阀都可拥有远程指示反馈(VPI),提供隔离,保证可靠的应急操作和便捷的维修,从而缩短停车时间。机柜为智能和标准 I/O 模块留出空间,可以实现所有储罐相关的功能。利用这种分布式智能,可优化响应时间。

连接方式
导波管连接输入:P & T 柜连接 3/8 英寸 BSP
导波管连接输出:A & B 阀组连接 1/4 英寸 BSP
尺寸
S-xx 768 x (576 to 1920) x 384mmD-xx/EL 1152/1920 x (1344 to 1920) x 384mm Q-xx/EL 1536/1920 x (1152 to 1920) x 960mm
结构材料
钢架和钢板,2 和 3mm
重量
请参阅具体产品数据表
产品计划
4 至 120 个控制器的控制柜程序可分为单、双和可引用型

特点

  • 基于模块化阀组工位、钢架和阀组支撑板的稳固设计。
  • 提供控制/隔离和调节能力
  • 集成控制和监测系统的通讯
  • 控制柜是艾默生阀门远程控制系统的重要组成部分
  • Cetop-3 阀组可选铝、黄铜和不锈钢材质,准备用于控制、反馈和补充模块
  • 螺丝刀锁定在前门。(按照要求可选 DIN 锁。)
  • 低泄漏电磁阀(小于 10cc/min)
  • 每个工位上的节流/截止阀
  • 每个阀组排上配有排出阀,易于排气
  • 手动泵连接用于简单应急操作
  • 每个阀组上可选安装滤油器和压力计
  • 专为严苛的海洋环境条件而设计,拥有全球服务网络支持

文档与图纸