无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Aperio 海用控制器

产品描述

若您信赖系统核心,您可满怀信心地进行操作。艾默生控制器是 PD 600 系统的一部分,可提供 I/O 模块的精确计算与控制。安装后,即可通过光链路接口,自动启动通讯。用通用电源拖板在同一个电源轨上为所有设备供电。设备的安装、连接、更换及增设简单便捷。控制器可在工作站外独立运行,实现其功能。

接口
以太网、光链路、Modbus、P-NET。(视型号而定)
安装
DIN 导轨

特点

  • 下列设备的安装、连接、更换及增设已简化:
  • 1) DIN 导轨安装,2) 光链路, 3) 实时时钟,带备用电池,4) 内置可更换锂离子电池, 5) LED 状态指示器, 6) 低功耗, 7) 每次重置后,程序内存自动校验和控制。
  • 控制器软件包括系统应用和海上自动化系统专用的多种标准化软件应用:
  • 警报、储罐、排气、通风、内件以及残余物。
  • 控制器是系统的核心。它们用于整体计算和控制输入输入模块的输入/输出。
  • 控制器软件包括系统和海上自动化平台专用的软件应用。
  • 其坚固设计适合海上严苛操作;满足所有主要工业类别的要求;一体化控制和监控系统的组成部分
  • 由致力于研究海洋产业的专家设计

文档与图纸