无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Crosby-P-P000018

Crosby™ J 系列弹簧式泄压阀

产品描述

J 系列阀门采用简单设计,可提供高质量且可靠的过压保护,适合空气、气体、水汽、蒸气、流体和两相应用。现具备两种新技术,即平衡隔膜波纹管泄漏检测

特点

  • ASME/NB 认证,适用于空气、水和蒸汽环境。
  • 完全符合所有主要的国际泄压标准,包括 ASME VIII、XIII、API 526/527、EN4126 和 PED/CE。
  • 高度可定制化,满足多数应用要求。
  • 可更换部件,降低维护成本。
  • 完整管嘴配置。
  • 简单可靠的设计,易于维护。
  • 软阀座选项实现卓越的阀座紧密性。
  • 排料可调节,降低产品损耗。
  • 可提供受限升程。
  • 有线或无线泄压监测。
  • Crosby™ 平衡隔膜
    • 背压处理能力提高 20%, 增强背压冲击时的可靠性。
    • Kb 系数提高 15%,可以选择尺寸更小及(或)更少的阀门。
    • 比金属波纹管弹性高 100 倍,适合高频循环,可确保安全。
    • 为现有 Crosby J 系列更换平衡隔膜升级包
  • 具备 Crosby™ 波纹管泄漏检测技术
    • 即时发现波纹管破裂,提供有效的维护方案。
    • 能检测到最小 0.0009in2(D 孔板)的破裂。
    • 确保波纹管破裂后能平衡运行,增强安全性。
    • 实时计算泄漏体积,进行风险评估和决策。
    • 减少 90% 以上的阀帽排气泄漏。
    • 波纹管泄漏检测升级包,轻松增强现有的 Crosby J 系列。

文档与图纸