无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-LF3M

Micro Motion LF3M 极低流量科里奥利仪表,1/64 英寸(DN0.4),316L 不锈钢

产品描述

一种 316L 不锈钢流量计,为低流量应用提供准确、可重复的流量测量。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
LF3M
LFT
质量流量精度(液体)
流量 ±1.0%(标准)流量 ±0.5% (可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.05%
密度精度(液体)
±0.005 g/cm3 (±5.0 kg/m3)
温度精度
±0.5 °C
传感器最大工作压力
500 psig (35 barg)(标准)1,500 psig (100 barg) (可选)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•ATEX

特点

  • 小型流量计具有高精度
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的本地操作员界面
  • 占地空间小,可满足特定的流量策略需求,是紧凑空间的理想选择
  • 符合多种认证,值得信赖,包括:CSA(1 类 2 分类 A、B、C、D 组,II 类 2 分类 F 和 G 组,III 类 2 分类)和 ATEX
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 凭借专业光学传感器系统获得出色的灵敏性和稳定性

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
:
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
测量类型
Flow Measurement
产品类型
备件
兼容性
供应情况
测量类型
产品类型
兼容性
Flow Measurement
备件